Fallback image
rosemount 3152k pressure transmitter

Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3152K

Suitable for mild accident environments in light water reactors, both inside & outside containment.

O Rosemount 3152K Transmissor de pressão qualificado como nuclear é um transmissor de pressão analógico qualificado, desenvolvido para medições precisas em aplicações nucleares. Este transmissor oferece um controle rigoroso de qualidade durante o processo de produção, incluindo rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos. Aplicações intencionais incluem ambientes de acidentes moderados em reatores à água leve (BWR, PWR e PHWR), tanto no interior quanto no exterior da estrutura da contenção.

Principais características

  • Qualificado para ambientes brandos conforme KTA 3505 para desempenho sob radiação, vibração e pressão/temperatura
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos
  • As classificações do transmissor incluem radiação gama TID de 50 kGy (5 Mrad) e vibração até 5 g sísmicos e 8 g APC
  • Fornece precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis