Fallback image
rosemount 3152n pressure transmitter

Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3152N

Rosemount 3152N Pressure Transmitter delivers reliable analog readings for nuclear use, meeting IEEE standards.

Projetado para fornecer precisão, o Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3152N pode proporcionar medições de pressão analógicas confiáveis em aplicações nucleares durante uma longa vida útil. Este transmissor é qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 e IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumprir os padrões do setor. Este dispositivo também apresenta um controle rigoroso de qualidade durante o processo de produção, incluindo rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos.

Principais características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 e IEEE 344™-1975/1987/2004 para uma solução padrão do setor
  • Suporta condições ambiente extremas de radiação gama TID de até 6,5 Mrads e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA
  • Projetado para desempenho sob pressão/temperatura de vapor para maior segurança
  • Fornece precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos