Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3153K
Rosemount 3153K Pressure Transmitter, qualified by Electricite de France for RCC-E K3, is for French nuclear reactors and meets RCC-E 2002 standards.
Principais características
- Qualificado conforme RCC-E 2002 para desempenho sob radiação, vibração e pressão/temperatura de vapor para atender às demandas de medição
- O design durável suporta ambientes de acidente adversos e condições severas
- Desempenho sob pressão/temperatura de vapor de HELB com temperatura máxima de 115 °C
- Precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
- O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos