Fallback image
rosemount 3153n pressure transmitter

Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3153N

Rosemount 3153N Pressure Transmitter offers precise analog pressure readings for nuclear use.

O Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3153N proporciona medições precisas de pressão analógica em aplicações nucleares. Com desempenho confiável durante uma longa vida útil, este transmissor foi desenvolvido para ser utilizado em ambientes de acidentes moderados. Sendo também qualificado para aplicações IEEE, este transmissor pode oferecer um controle rigoroso de qualidade durante o processo de produção, incluindo rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos.

Principais características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 e IEEE 344™-1975/1987/2004 para uma solução padrão do setor
  • Suporta exposição à radiação gama TID de até 36 Mrads e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA para cumprir os requisitos do processo
  • Projetado para desempenho sob pressão/temperatura de vapor para maior segurança
  • Precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos