Fallback image
rosemount 3154k pressure transmitter

Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3154K

Ideal for harsh nuclear plant environments. Withstands 350kGy gamma radiation, 5g seismic, 7g APC vibrations, and meets KTA 3505 standards, ensuring reliable, extended performance.

O Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3154K é um transmissor analógico desenvolvido para atender às demandas de ambientes severos em uma planta de energia nuclear. Este transmissor oferece medições de pressão precisas e fornece desempenho confiável durante uma longa vida útil. Com desempenho de temperatura/pressão de vapor, este dispositivo é qualificado pela KTA 3505 e suporta níveis de radiação de 350 kGy (35 Mrad) TID de radiação gama e níveis de vibração de até 5 g sísmicas e 7 g APC.

Principais características

  • Qualificado conforme KTA 3505 para desempenho sob radiação, vibração e pressão/temperatura de vapor para atender às demandas de medição
  • O design durável suporta ambientes de acidente adversos e condições severas
  • Desempenho sob pressão/temperatura de vapor de 160 °C (320 °F) por uma hora
  • Precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos