Fallback image
rosemount 3154n pressure transmitter

Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3154N

Rosemount 3154N Pressure Transmitter, built for nuclear use, withstands harsh conditions and offers reliable performance.

O Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3154N é um transmissor de pressão analógico projetado para aplicações nucleares. Este dispositivo é desenvolvido para suportar ambientes de acidentes severos e proporcionar um desempenho confiável durante uma longa vida útil. Sendo também qualificado para aplicações IEEE, este transmissor pode oferecer um controle rigoroso de qualidade durante o processo de produção, incluindo rastreabilidade de peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos.

Principais características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 e IEEE 344™-1975/1987/2004 para uma solução padrão do setor
  • Suporta exposição à radiação gama TID de 112 Mrads e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA para cumprir os requisitos do processo
  • Design durável projetado para desempenho sob temperaturas de vapor de até 167 °C (435 °F)
  • Precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos