Fallback image
rosemount 3155k pressure transmitter

Rosemount™ 3155K Transmissor de pressão qualificado como nuclear

Rosemount 3155K Nuclear Pressure Transmitter delivers accurate and reliable measurements for nuclear applications in severe conditions.

O Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3155K é projetado para fornecer medições de pressão precisas para aplicações nucleares. Também desenvolvido para operar em ambientes de acidentes severos, este transmissor apresenta um desempenho confiável durante uma longa vida útil. Este transmissor é uma solução padrão da indústria e durável, qualificado pela norma IEEE 323™-1974/1983/2003 e suporta exposição à radiação de 144,7 Mrads TID gama e aos níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA.

Principais características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 para uma solução padrão do setor
  • O design durável opera em ambientes de acidente severos
  • Gera uma precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • Suporta exposição à radiação gama TID de até 1,517 MGy (151,77 Mrads) e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA para cumprir os requisitos do processo
  • Projetado para desempenho a uma temperatura de vapor de até 164 °C (327 °F) para atender às demandas da aplicação