Fallback image
rosemount 3155n pressure transmitter

Rosemount™ 3155N Transmissor de pressão qualificado como nuclear

IEEE 323-qualified, it withstands 167 Mrads radiation, 8.5g seismic, and steam temperatures up to 437°F, ensuring long-term reliability.

Oferecendo medições de pressão analógica manométrica e diferencial para aplicações nucleares, o Rosemount 3155N Transmissor de pressão qualificado como nuclear foi projetado para fornecer um desempenho confiável durante uma longa vida útil. Este dispositivo é uma solução padrão da indústria, qualificado pela norma IEEE 323™-1974/1983/2003 e suporta exposição à radiação gama TID de 167 Mrads e aos níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA. Este transmissor resiliente também é projetado para alto desempenho de temperatura de vapor de até 225 °C (437 °F).

Principais características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 para uma solução padrão do setor
  • Gera uma precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • Suporta exposição à radiação gama TID de até 167 Mrads e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA
  • Design durável projetado para desempenho sob temperaturas de vapor de até 225 °C (437 °F)