Fallback image
rosemount-327t-1-front

Rosemount™ 327T Transmissor de temperatura (Obsoleto)

Este produto está obsoleto. Os respectivos documentos e desenhos estão listados abaixo.
Entre em contato com seu representante da Emerson para tratar das suas necessidades de medição.

Principais características

  • Specification|Features|DocumentsDrawings|RelatedProducts|Parts
  • G1" process connection is compatible with full suite of hygienic process connection adapters
  • Compact form factor enables installation in applications with space constraints
  • M12 electrical connector allows for simple installation and start-up
  • Designed to withstand CIP processes as well as external washdowns (IP69K rated)
  • Dual sensors and sensor backup technology provide uninterrupted temperature measurement