Rosemount™ 328A Sensor de pH esterilizável a vapor (obsoleto)
Principais características
- A membrana especial de vidro sensível ao pH para maior vida útil do sensor em esterilizações em altas temperaturas é resistente a choques mecânicos e térmicos.
- A junção não fluente minimiza os requisitos de manutenção e elimina a necessidade de um dispendioso hardware de pressurização.
- A célula de referência de junção dupla proporciona vida útil mais longa em aplicações onde íons tóxicos estão presentes.
- O corpo cerâmico e o cabo de alta temperatura permitem a esterilização em autoclave de até 130°C.
- Adapta-se ao hardware de inserção padrão para substituição conveniente.