Fallback image
Rosemount 3300HTVP & 3300HT pH/ORP Sensor

Sensor de pH e ORP de alto desempenho Rosemount™ 3300HTVP

pH/ORP Sensor offers a robust design for extended life in complex applications.

O sensor de pH e ORP de alto desempenho Rosemount 3300HTVP apresenta um design robusto que prolonga significativamente a vida útil do sensor em aplicações complexas. O sensor reconstruível de pH/ORP funciona bem em processos de alta temperatura e alta pressão e resistem à incrustação, ao revestimento e à contaminação. Em comparação com outros modelos de sensores, o sensor de ph/ORP Rosemount 3300HTVP diminui a frequência da substituição do sensor e proporciona tempos de resposta de pH/ORP mais rápidos e diminuição de desvio.

Principais características

  • Maior vida útil e desempenho do sensor de pH/ORP em aplicações de alta temperatura e alta pressão de até 155 °C e 400 psig
  • O pré-amplificador SMART permite o reconhecimento automático dos sensores de pH pelos transmissores Rosemount 1066, 1057, 1056 e 56
  • Os eletrólitos de referência selecionáveis permitem que os sensores sejam usados em um grande número de aplicações
  • Fácil de instalar com a conexão de cabo Variopol (VP8)