Fallback image
rosemount 333 hart tri-loop

Rosemount™ 333 Conversor de sinal HART® Tri-Loop™

Rosemount 333 HART Tri-Loop Signal Converter offers up to three analog outputs from a digital HART signal.

Com o Rosemount 333 Conversor de sinal HART Tri-Loop, você pode facilmente obter até três saídas analógicas adicionais. Este conversor de sinal é projetado para converter um sinal multivariável digital HART em três variáveis de processo analógicas independentes 4-20 mA sem transmissores e cabeamento adicionais. Disponível como um dispositivo de alarme alto ou alarme baixo, este produto também oferece opções de montagem em trilho DIN e canais de saída analógica isolada eletricamente para configurações flexíveis.

Principais características

  • Converte um sinal digital HART em três sinais analógicos adicionais e independentes de 4 a 20 mA para aplicações de controle e monitoramento.
  • Disponível como dispositivo de alarme alto ou alarme baixo para flexibilidade na aplicação.
  • O conversor não exige transmissores ou cabeamento adicionais, simplificando a instalação.
  • Oferece opções de montagem em trilho DIN e canais de saída analógica isolada eletricamente para configurações flexíveis.