Fallback image
Rosemount 3400HT & 3400HTVP pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP retrátil Rosemount™ 3400HTVP

pH/ORP Sensor features design innovations for prolonged life in hot, challenging processes. It withstands high temperatures, fouling, and coating, minimizing glass membrane deterioration.

O sensor de pH/ORP de alto desempenho Rosemount 3400HTVP incorpora várias inovações de desenho que prolongam a vida útil do sensor em difíceis processos quentes. Altas temperaturas, incrustação, revestimento e elementos tóxicos provocam o aumento da deterioração da membrana de vidro dos sensores. Use o sensor de pH/ORP 3400HTVP para reduzir o custo total de propriedade e a substituição do sensor.

Principais características

  • A junção de referência e eletrólito reconstruíveis permitem que o sensor de pH/ORP seja usado em aplicações de temperaturas elevadas, sujas, de revestimento e tóxicas
  • As opções versáteis de montagem apresentam um comprimento de sensor de tubo de titânio de 21 pol. ou 36 pol.
  • SMART habilitado para eliminar a calibração em campo
  • Fácil de instalar com a conexão de cabo Variopol (VP8)