Fallback image
rosemount-3410-electronics-ultrasonic-flow-meter-hero

Componentes eletrônicos série 3410 Rosemount™ para medidores ultrassônicos de vazão de gases

Next-gen electronics for gas ultrasonic meters. Delivers fast, accurate flow data with advanced diagnostics and simplified installation.

Os componentes eletrônicos série 3410 Rosemount de última geração processam rapidamente dados críticos da vazão ultrassônica em aplicações de gases para garantir que variações na dinâmica da vazão sejam comunicadas em questão de segundos. Compatíveis com todos os medidores ultrassônicos de vazão para aplicações de gases série 3410 Rosemount e com a maioria dos modelos anteriores, a poderosa plataforma de componentes eletrônicos oferece linearidade e precisão de baixa vazão superior ao longo de todo a faixa de vazão calibrada. Tal precisão e repetibilidade são mantidas durante toda a vida útil do medidor para garantir um desempenho estável e de longo prazo. Além disso, o design otimizado dos componentes eletrônicos simplifica a instalação e reduz o tempo e os custos de manutenção.

Principais características

  • Melhore a produtividade com acesso local rápido a 10 variáveis de rolagem em um display de LED opcional
  • Habilite a comunicação e a integração em toda a empresa com real conectividade 100Base-T Ethernet
  • Acelere a auditoria e a resolução de disputas com registros detalhados por hora e por dia
  • Monitore a análise de vazão e receba uma visão intuitiva da condição operativa do medidor com o software integrado MeterLink™.
  • Reduza o tempo e o custo com CPU individualmente substituível, entrada/saída (E/S), segurança intrínseca e placas de alimentação
  • Maximize o tempo de operação com proteção superior contra transiente (raios)
  • Aumenta a I/O com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410