Rosemount™ 3414 Medidor ultrassônico de vazão de quatro vias para aplicações com gás
Preferido para medição fiscal de gás, este medidor de quatro pares oferece alta precisão e diagnósticos rápidos com design com cordas da British Gas e componentes eletrônicos 3410.
Principais características
- Detecte distúrbios da vazão precocemente com uma visualização 3D do perfil de vazão que revela turbilhão, assimetria, vazão cruzada e turbulência para uma solução de problemas mais rápida.
- Mantenha a precisão da transferência de custódia usando diagnósticos contínuos que identificam líquidos, acúmulo e condições anormais de vazão antes que ocorra viés.
- Aumente a flexibilidade operacional com rangeabilidade de >100:1 para suportar uma ampla faixa de condições de vazão com menos trechos de medição.
- Automatize a conformidade com cálculos integrados AGA 8 e AGA 10/GERG-2008 para medição de gás consistente e pronta para auditoria.
- Reduza a incerteza de medição com alertas preditivos que indicam bloqueio, contaminação e mudanças nas condições do gás.
- Minimize o tempo de inatividade com transdutores sem contato com o processo, que podem ser substituídos sob pressão sem ferramentas especiais.