Fallback image
Rosemount 3415 Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3415 4+1 Medidor ultrassônico de vazão de configuração dupla para aplicações de gases

Combines a 4-path fiscal meter with a 1-path check meter for enhanced accuracy and early detection of buildup. Ideal for custody transfer.

Projetado para minimizar a incerteza da medição fiscal, o Rosemount 3415 4+1 Medidor ultrassônico de vazão combina a potência e o desempenho de um comprovado medidor com cordas de quatro pares Rosemount e o design da British Gas (com certificação de classe de precisão OIML 0,5 1&2 R137) com um medidor de verificação refletivo de um par em um único corpo. A via refletiva aumenta a sensibilidade aos dispendiosos acúmulos em paredes de dutos, permitindo que operadores tomem as providências cabíveis antes de as medições serem impactadas negativamente. O medidor vem equipado com componentes eletrônicos ultrarrápidos série 3410 que geram inúmeros diagnósticos preditivos exibidos pelo software MeterLink™, proporcionando inúmeros dados de vazão para ajudar a agilizar a identificação de dispendiosos distúrbios no processo.

Principais características

  • Detecta acúmulo nas paredes dos dutos em tempo real com uma via única sensível refletiva de 30°
  • Acelera a detecção de distúrbio da vazão com sincronização de transdutores patenteados para prevenir a interferência e o ruído
  • Evita erros comuns e usa vias refletivas e de cordas que trabalham em sincronia.
  • Reduz a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes, incidência de líquidos, bloqueio e qualidade de gás divergente
  • Acelera a resolução de problemas com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Reduz erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som
  • Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410