Fallback image
Rosemount 3416 Gas Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de configuração dupla para aplicações de gases 3416 4+2 Rosemount™

Dual-configuration meter with 4-path fiscal and 2-path check meters. Detects trace liquids and debris to reduce LAUF gas.

Detecte imediatamente a causa de distúrbios menores da vazão com o medidor ultrassônico de vazão Rosemount 3416 4+2, que oferece a potência e o desempenho de um comprovado medidor de quatro vias Rosemount e design com cordas da British Gas (com certificação de classe de precisão 0,5 da OIML R137 1&2) e um medidor de verificação refletor de duas vias em um único corpo. Uma via vertical de 90° com alta sensibilidade detecta rapidamente traços de líquido e outros resíduos no fundo do tubo que podem aumentar significativamente o gás perdido e não contabilizado (LAUF). Inúmeros diagnósticos preditivos são gerados por componentes eletrônicos ultrarrápidos série 3410 e exibidos pelo software MeterLink™ para ajudar na detecção de dispendiosos distúrbios no processo em tempo real.

Principais características

  • Detecte traços de líquidos/resíduos ao longo do fundo do tubo em tempo real por meio de uma via de diagnóstico vertical altamente sensível
  • Detecte acúmulo nas paredes dos dutos em tempo real com uma via única sensível refletiva de 30°
  • Acelere a detecção de distúrbio da vazão com sincronização de transdutores patenteados para prevenir a interferência e o ruído
  • Evite erros comuns e use vias refletivas e cordais que trabalham em sincronia.
  • Reduza a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes, incidência de líquidos, bloqueio e qualidade de gás divergente
  • Resolução do problema de velocidade com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Reduza erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410