Fallback image
Rosemount 3417 Gas Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de configuração dupla para aplicações de gases 3417 4+4 Rosemount™

Fully redundant 4+4 path meter for unmatched accuracy and uptime. Delivers two independent measurements in one meter body.

Obtenha a máxima verificação e validação de medições fiscais com o medidor ultrassônico de vazão Rosemount 3417 4+4 totalmente redundante que oferece a potência dos comprovados medidores ultrassônicos com quatro pares de transdutores Rosemount com design da British Gas (com certificação de classe de precisão 0.5 da OIML R137 1&2) em um corpo único. Este avançado medidor gera duas medições independentes em um trecho reto para uma exatidão da medição, confiabilidade e tempo de atividade superiores. O inovador software MeterLink™ oferece acesso imediato a inúmeros diagnósticos preditivos gerados pelos componentes eletrônicos ultrarrápidos 3410 do medidor para detecção em tempo real de distúrbios da vazão e reduzir a incerteza de medição e simplificar manutenções.

Principais características

  • Acelera a detecção de distúrbio da vazão com sincronização de transdutores patenteados para prevenir a interferência e o ruído
  • Reduz a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes, incidência de líquidos, bloqueio e qualidade de gás divergente
  • Equipado com transdutores T-200 encapsulados de titânio reforçados para o desempenho ideal em ambientes úmidos, ácidos e corrosivos.
  • Os transdutores T-200 podem ser extraídos com segurança sob pressão sem ferramentas especiais (para tamanhos de linha de até 42 pol.)
  • Acelera a resolução de problemas com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Reduz erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som.
  • Simplifique a instalação com dois medidores em um corpo; sem a necessidade de flanges intermediários ou de trechos retos adicionais
  • Simplifique a manutenção, estenda os ciclos de calibração e corte os custos rastreando facilmente o desempenho do medidor até a linha de base
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410