Fallback image
Fallback image

Vídeos

Product Image

Rosemount™ 3418 Medidor ultrassônico de vazão com oito pares de transdutores para aplicações de gás

High-accuracy custody transfer 8-path meter with swirl immunity. Requires minimal straight run and no flow conditioner—ideal for compact installations.

O novo Rosemount 3418 Medidor ultrassônico de vazão de oito pares, criado, desenvolvido e projetado pela Emerson, oferece a mais alta precisão e o melhor desempenho da categoria, junto com a mesma alta funcionalidade exigida por sofisticados usuários da medição fiscal. O 3418 combina o poder de dois medidores de design de British Gas de quatro pares interligados em um corpo de medidor de vazão. O segundo conjunto de cordas é a imagem espelhada do primeiro, que permite ao medidor cancelar os efeitos de turbilhão e de fluxo cruzado. O medidor de vazão 3418 tem classe de precisão OIML 0,5 e precisa de apenas cinco diâmetros de trecho reto, sem condicionador de vazão.

Principais características

  • Não ter um condicionador de vazão reduz a compressão e os custos de bombeamento, e elimina a manutenção por bloqueios
  • A alta rangeabilidade de >100:1 garante menos trechos retos do medidor, diâmetros de linha menores e menos custos de capital
  • Os componentes eletrônicos série 3410 oferecem uma amostragem rápida, uma plataforma de componentes eletrônicos expansível e um arquivo de registro de dados com informações sobre pressão, temperatura e composição dos gases, permitindo que o medidor funcione como um computador de vazão redundante
  • Os componentes eletrônicos série 3410 calculam taxas de volume corrigido de massa e de energia
  • Os transdutores T-200 podem ser extraídos com segurança sob pressão sem ferramentas especiais (para tamanhos de linha de até 42 pol.)
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410