Fallback image
Product Image

Rosemount™ 3492 Controlador - Diferencial

O Rosemount 3492 Controlador fornece funcionalidade de controle abrangente para qualquer transmissor compatível com 4–20 mA ou HART. Um display luminoso oferece uma indicação visual nítida dos valores medidos e o status de todas as entradas e saídas. Foi desenvolvido orientado para o cliente e utiliza uma estrutura de menu de fácil navegação, assim como um assistente para a inicialização assistida. O Rosemount 3492 é um dispositivo inteligente que pode registrar entradas de até dois transmissores e executar soma ou cálculos diferenciais para fornecer uma saída de corrente simples.

Principais características

  • Specification|Features|DocumentsDrawings
  • Wizard assisted programming, with password protection to prevent unauthorized access
  • Pre-programmed tank shapes, flow algorithms, and control routines simplify configuration
  • Tough weatherproof wall mount enclosure for internal and external mounting
  • Compatible with HART 5, 6, and 7 transmitters
  • Bright LCD display of measured value and input/output status