Fallback image
Rosemount 3500VP & 3500 pH/ORP sensor

Rosemount™ 3500P Sensor de pH/ORP

pH/ORP Sensor features a rebuildable double junction reference cell for flexibility with different electrolytes.

O sensor de pH/ORP Rosemount 3500P, com cabo integral incorpora várias inovações de desenho que prolongam a vida útil do sensor em aplicações difíceis. O sensor de pH/ORP possui uma célula de referência de junção dupla reconstruível que permite uma ampla flexibilidade de aplicação usando diferentes soluções de eletrólito de referência. Os resultados são sensores com maior durabilidade, que respondem mais rápido e que apresentam menores alterações, reduzindo a manutenção e o custo total do projeto.

Principais características

  • O design reconstruível permite que o sensor de pH/ORP seja usado em aplicações de temperaturas elevadas, sujas, de revestimento e tóxicas
  • Medição de pH/ORP rápida, precisa e estável
  • O pré-amplificador SMART permite o reconhecimento automático dos sensores de pH pelos transmissores Rosemount 1066, 1057, 1056 e 56