Fallback image
Rosemount 3500VP & 3500 pH/ORP sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 3500VP

pH/ORP Sensor features a rebuildable double junction reference cell, offering flexibility with various electrolytes.

O sensor de pH/ORP Rosemount 3500VP incorpora várias inovações de projeto que prolongam a vida útil do sensor em aplicações difíceis. O sensor de pH/ORP possui uma célula de referência de junção dupla reconstruível que permite uma ampla flexibilidade de aplicação usando diferentes soluções de eletrólito de referência. Os resultados são sensores com maior durabilidade, respondem mais rápido e apresentam menores alterações, reduzindo a manutenção e o custo total do projeto.

Principais características

  • O design reconstruível permite que o sensor de pH/ORP seja usado em aplicações de temperaturas elevadas, sujas, de revestimento e tóxicas
  • Medição de pH/ORP rápida, precisa e estável
  • O pré-amplificador SMART permite o reconhecimento automático dos sensores de pH pelos transmissores Rosemount 1066, 1057, 1056 e 56
  • Fácil de instalar com a conexão de cabo Variopol (VP8)