Fallback image
Rosemount™ 350A High-Performance pH/ORP Sensor - Close up

Sensor de pH e ORP Rosemount™ 350HTVP de alto desempenho

O Rosemount™ 350A melhora a medição de pH e ORP em aplicações rigorosas com líquidos proporcionando desempenho confiável, vida útil mais longa do sensor e diagnóstico preditivo.

O Sensor de pH e ORP Rosemount 350A de alto desempenho mede o pH e o ORP em alta temperatura, alta pressão e outras aplicações rigorosas com líquidos. Utilizados em setores de processamento químico, refino, geração de energia, tratamento de polpa e papel, metais e mineração e tratamento de água industrial, ele ajuda as plantas a manterem medições de pH e ORP estáveis em condições difíceis de processo. Desenvolvido para serviços exigentes, ele ajuda a reduzir a manutenção, estender a vida útil do sensor e apoiar o controle do processo com uma referência de junção dupla desmontável, opções selecionáveis de eletrólitos, diagnósticos preditivos, visibilidade do cronograma de manutenção e histórico de calibração armazenada. Os diagnósticos preditivos, a calibração armazenada e os dados do processo ajudam as equipes a detectar desvios mais cedo, planejar a manutenção no momento certo, reduzir o tempo de inatividade não planejado e manter o controle do processo mais estável.

Principais características

  • Melhore a confiabilidade em serviços rigorosos: medição de pH e ORP em processos de alta temperatura e alta pressão de até 155 °C e 400 psig. 
  • Estenda a vida útil do sensor: uma junção dupla desmontável e opções selecionáveis de eletrólitos ajudam a reduzir os desvios, resistir a contaminações e apoiar intervalos de serviço mais longos.
  • Mantenha o controle do processo com medições estáveis: oferece desempenho confiável de pH e ORP em aplicações afetadas por incrustações, revestimento, óleo, metais, biofilme, envenenamento ou deposição.
  • Simplifique a instalação e o início: uma conexão M12 digital com comunicação Modbus ajuda a reduzir a complexidade da fiação e a configuração de velocidade.
  • Torne a programação da manutenção mais fácil de gerenciar: diagnósticos preditivos, histórico de calibração armazenada e dados do processo armazenados ajudam as equipes a identificar desvios do sensor mais rápido, planejar serviços antes do declínio de desempenho, reduzir o tempo de parada não planejado e substituir os sensores mais rápido.
  • Proteja o desempenho nos ambientes da planta: a proteção contra entrada IP67/IP68 ajuda a proteger contra água e poeira em condições exigentes.