Produtos e Soluções
Indústrias
Serviços e suporte
Nossos negócios
Produtos e soluções
INSTRUMENTOS
Análise de gás
Análise de líquidos
Densidade e viscosidade
Detecção de chama e gás
Medição da vazão
Medição de nível
Medição de pressão
Medição de temperatura
Monitoramento de corrosão e erosão
Tecnologia wireless industrial
SISTEMAS E SOLUÇÕES
CEMS
Sistema de medição de tanques
Sistemas de análise de gás de processo
Sistemas de análise de líquido de processo
Soluções marítimas
MARCAS
Flexim
Micro Motion
Plantweb Insight
Rosemount
Roxar
Aeroespacial e defesa
Centros de dados
Produtos químicos
Alimentos e bebidas
Ciências biológicas
Marítimo
Energia
Mineração, minerais e metais
Óleo e gás
Água e efluentes
Papel e celulose
Refino
Serviços de ciclo de vida útil
Software e Drivers
Ferramentas de engenharia
Serviços educacionais
Notificações de segurança
Serviços de projeto
Instrumentação de medição
Conjunto de hub do difusor de cerâmica Rosemount™, com material de vedação de poeira de alta temperatura, para serviço a 825°C (1.517°F)
Número da peça: 3535B60G02