Fallback image
rosemount 356 nuclear electrical connector

Rosemount™ 356 Conector nuclear

Features a clamp-style disconnect for easy use and assembly & meets KTA 3505, IEEE 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16 standards for proven reliability.

O Rosemount 356 Conector nuclear é projetado para a montagem com o transmissor de pressão nuclear Rosemount 3152K, fornecendo uma solução confiável em ambientes rigorosos. Este conector elétrico do conduíte é construído com uma desconexão de estilo braçadeira para a facilidade de utilização e montagem simples. Sendo um conector comprovado na indústria, este produto é qualificado pelas normas KTA 3505 (11/2005), Norma IEEE 344™, IEC 61000, IEC/CISPR 16, conforme as exigências de aplicação.

Principais características

  • O conector de conduíte elétrico nuclear com um design de desconexão estilo braçadeira oferece uma instalação simples
  • Qualificado para montagem no Transmissor de pressão nuclear Rosemount 3152K
  • Cumpre as normas KTA 3505 (11/2005), IEEE 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16 para requisitos de aplicação exigentes