Fallback image
rosemount 370xa gas chromatograph

Rosemount™ 370XA Cromatógrafo a gás

The Rosemount 370XA Gas Chromatograph is a compact, cost-effective solution for C6+ BTU/CV natural gas analysis.

O cromatógrafo a gás natural Rosemount 370XA, o mais recente analisador a fazer parte da série XA de cromatógrafos a gás da Emerson, é projetado para proporcionar facilidade de uso e maior desempenho de medição para sua análise de C6+ BTU/CV.

Principais características

  • Funcionalidade simplificada e facilidade de uso
  • LOI colorido com assistentes de software integrados para conduzir o operador por tarefas comuns, como: substituição de módulo; troca de gás de calibração; regulagem da válvula automática
  • Custos de instalação reduzidos
  • Potência de 25 VCC com menos de 55 Watts na partida e potência nominal de
  • Opções de montagem em poste (padrão) e parede
  • Não é necessário abrigo para a maioria dos ambientes, invólucro opcional disponível para ambientes extremos
  • Menores custos operacionais