Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount  372 Hydrofluoric Acid Resistant pH Sensor

Sensor de pH resistente a ácido fluorídrico (HF) Rosemount™ 372

The Rosemount 372 sensor features a glass formulation that significantly slows attack from HF, allowing cost-effective measurements in up to 1% (10,000 ppm) HF.

O sensor Rosemount 372 utiliza fórmulas de vidro que retardam consideravelmente o ataque de HF, tornando as medições de até 1% (10.000 ppm) de HF rentáveis e econômicas.

Principais características

  • Resistência aprimorada ao ataque de processo fornecida pela formulação de vidro de pH comprovada em campo
  • Vida estendida do sensor devido à junção de referência dupla para soluções de processo que contêm íons venenosos.
  • Opções versáteis de montagem proporcionadas com roscas MNPT de 3/4 pol. voltadas para frente e MNPT de 1 pol. voltadas para trás
  • Resistência química superior em razão ao corpo robusto Ultem¹, totalmente selado para eliminar vazamentos do sensor.