Fallback image
Rosemount™ 3810 Series Electronics for Liquid Ultrasonic Flow Meters

Componentes eletrônicos série 3810 Rosemount™ para medidores ultrassônicos de vazão de líquidos

Powerful electronics for liquid ultrasonic meters. Enhances low-flow accuracy and reduces maintenance with streamlined design.

Compatíveis com todos os medidores ultrassônicos de vazão para aplicações de líquidos série 3810 Rosemount, os componentes eletrônicos série 3810 Rosemount de última geração oferecem linearidade e precisão superiores de baixa vazão ao longo de toda a vazão calibrada para desempenho confiável e de longo prazo. Esta poderosa plataforma de componentes eletrônicos reduz a incerteza de medição ao processar rapidamente dados de vazão ultrassônicos para garantir que variações na dinâmica da vazão sejam comunicadas em questão de segundos. Além disso, o design otimizado dos componentes eletrônicos contém menos peças para simplificar a instalação e reduzir o tempo e os custos gerais de manutenção.

Principais características

  • Manter a função e o desempenho de seus dispositivos, instrumentação e equipamento é fundamental para seus resultados, até mesmo anos ou décadas após a instalação. Se você precisa de uma atualização de equipamento ou está batalhando com um prazo apertado para revisão do dispositivo
  • Melhore a produtividade com acesso local rápido a 10 variáveis de rolagem em um display de LED opcional
  • Habilite a comunicação e a integração em toda a empresa com real conectividade 100Base-T Ethernet
  • Acelere a auditoria e a resolução de disputas com registros detalhados por hora e por dia
  • Monitore a análise de vazão e receba uma visão intuitiva da condição operativa do medidor com o software integrado MeterLink™.
  • Reduza o tempo e o custo com CPU individualmente substituível, entrada/saída (E/S), segurança intrínseca e placas de alimentação
  • Maximize o tempo de operação com proteção superior contra transiente (raios)
  • Permita a adição de I/O, comunicações seriais e muito mais enquanto o medidor está em operação para simplificar as atualizações