Fallback image
Rosemount 3812 Liquid Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de dois pares para aplicações de líquidos 3812 Rosemount™

Cost-effective 2-path meter for check metering and allocation. Reduces uncertainty in disturbed flow profiles.

Ideal para medições de verificação e alocação, o econômico medidor ultrassônico de vazão de líquido de dois pares 3812 Rosemount oferece duas vias de medição de meio raio em planos paralelos que minimizam a incerteza de medição causada por perfis de vazão com distúrbio. O medidor vem equipado com componentes eletrônicos ultrarrápidos série 3810 Rosemount que reforçam a estabilidade e precisão de medições minimizando a sensibilidade às mudanças no perfil de vazão, em sólidos e/ou ar incorporado. A intuitiva interface de operação no software MeterLink™ ajuda os operadores a identificar em tempo real dispendiosos distúrbios da vazão e problemas de desempenho do medidor para melhorar as práticas de manutenção e medição.

Principais características

  • Reduza a sensibilidade à variação do perfil da vazão, do gás incorporado e/ou sólidos com eletrônicos ultrarrápidos da série 3810 da Rosemount
  • Monitore a análise de vazão e receba uma visão intuitiva da condição operativa do medidor com o software integrado MeterLink™
  • Use informações das variáveis do processo e diagnósticos preditivos para detectar problemas e evitar distúrbios no processo e tempo de inatividade
  • Minimize o tempo e os custos de manutenção sem peças móveis para sofrer desgaste
  • Facilite a manutenção com transdutores substituíveis em campo sem contato com o processo
  • Agilize o design e o estabelecimento da instalação com capacidades de vazão bidirecional e ampla faixa de vazão
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência