Fallback image
Rosemount 3814 Liquid Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3814 Medidor ultrassônico de vazão de quatro pares para aplicações de líquidos

High-accuracy 4-path meter for refined products to heavy crude. Full-bore design minimizes pressure drop and maximizes reliability.

De produtos de refino a óleo pesado, o Rosemount 3814 Medidor ultrassônico de vazão de quatro pares oferece rangeabilidade e linearidade excepcionais para minimizar a incerteza de medição de hidrocarbonetos líquidos. Sendo a opção preferida no mundo todo para medições com repetibilidade e alta precisão em conformidade com a API capítulo 5.8 e a OIML R117, o medidor apresenta um design de passagem plena que praticamente elimina quedas de pressão para melhorar a integridade e a confiabilidade das medições. Os poderosos componentes eletrônicos série Rosemount 3810 detectam variações na dinâmica da vazão e ajudam os operadores a detectar problemas, incluindo bloqueios a montante do medidor e perfis de vazão anormais para minimizar a incerteza da medição.

Principais características

  • Minimize a incerteza da medição e o tempo de inatividade com diagnósticos avançados para detectar distúrbios no processo. Identifique bloqueios a montante e perfis de vazão anormais em tempo real usando o software avançado MeterLink
  • Estenda os ciclos de calibração monitorando a condição operativa do medidor para minimizar os custos operacionais e de manutenção. Melhore a contabilidade e a auditoria com registros de dados de arquivo de alta capacidade que incluem pressão e temperatura. Reduza os custos de manutenção e elimine a calibração periódica (a menos que exigida localmente) ao não ter peças móveis. Facilite ainda mais a manutenção com transdutores substituíveis em campo e sem contato com o processo. Simplifique atualizações futuras com a plataforma expansível de componentes eletrônicos da série Rosemount 3810. Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.