Fallback image
Rosemount™ 3818 Eight - Path Liquid Ultrasonic Flow Meter for LNG (Obsolete)

Medidor ultrassônico de vazão com oito pares de transdutores para aplicações de líquidos Rosemount™ 3818 para GNL

Faça medições dinâmicas de GNL com maior precisão e estabilidade usando o medidor ultrassônico de vazão com oito pares de transdutores para aplicações de líquidos Rosemount 3818 totalmente redundante, em vez de usar os métodos de medição estática. O design exclusivo do medidor interligado de múltiplos planos da British Gas garante maior capacidade de vazão e praticamente nenhum acréscimo de queda de pressão com linearidade comprovada de fábrica em ±0,15% e uma incerteza do fator do medidor de ±0,027% para garantir a mais alta integridade nas medições. O medidor vem equipado com poderosos componentes eletrônicos da série 3810 Rosemount que geram inúmeros diagnósticos preditivos em tempo real para ajudar os operadores a detectarem rapidamente distúrbios no processo e minimizar a incerteza de medição.

Principais características

  • Maximize a integridade da medição com linearidade comprovada em fábrica dentro da incerteza do fator do medidor de ±0,15% e menos de ±0,027%
  • Evite problemas de medição e use diagnósticos integrados para rastrear a qualidade GNL, as condições do processo e a integridade da vazão
  • Acelere a carga e a descarga do tanque em operações de transferência de GNL em grande volume com medidores de tamanho de linha maiores
  • Minimize o tempo e o custo da manutenção e o risco de flashing do GNL com um corpo de passagem plena e sem peças móveis
  • Reduza os custos de compressão e aumente as eficiências operacionais praticamente eliminando a queda de pressão
  • Confie na calibração por meio do teste dinâmico completo e vazão zero realizado em nossa instalação com certificação ISO 17025
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência