Fallback image
pH Sensors - Rosemount 389 General Purpose pH/ORP Sensor

Rosemount™ 389 Sensor de pH/ORP de uso geral

The Rosemount 389 pH/ORP Sensor features a molded Tefzel body and Viton o-rings for durability and chemical resistance.

O Rosemount 389 Sensor de pH/ORP, com cabo integral, está alojado em um corpo Tefzel™ moldado com anéis o-ring Viton™, tornando cada sensor virtualmente indestrutível e quimicamente resistente. A encapsulação completa elimina problemas de vazamento e de elevada umidade, tradicionalmente encontrados em outros projetos de sensores de ORP/pH. A construção simplificada, projetada para a conveniência do usuário não exige reabastecimento de eletrólitos (KCl) ou qualquer procedimento de resolução de problemas de alta manutenção.

Principais características

  • A referência de junção tripla prolonga a vida útil do sensor de pH/ORP e protege contra íons tóxicos, como amônia, cloro, cianetos e sulfetos
  • Desempenho aprimorado e maior vida útil com vidro resistente a rachaduras
  • Disponível com uma opção de eletrodo de vidro para aplicações de pH alto
  • Resistência química superior fornecida por um corpo robusto de Tefzel com o-rings Viton
  • O corpo do sensor moldado possui conexões de processo MNPT de 1" voltadas para a frente e para trás para aplicações de inserção, submersão e fluxo contínuo
  • Conexão de cabo integral disponível em vários comprimentos
  • SMART habilitado para medições de pH