Fallback image
Rosemount 3900 pH/ORP Sensor

Rosemount™ 3900 Sensor de pH/ORP de uso geral

Sensor has a double junction for resistance to harsh environments, protecting against ions like ammonia and chlorine. Its porous Teflon® junction ensures reliability in various aqueous solutions.

O Sensor de pH/ORP Rosemount 3900 apresenta uma referência de junção dupla que auxilia na resistência dos sensores a ambientes hostis e ajuda a prolongar a vida útil do sensor. A junção dupla protege o elemento de referência de íons tóxicos, tais como amônia, cloro, cianetos e sulfetos. Ambos os sensores são feitos com uma junção porosa de Teflon®. O design robusto do sensor de pH/ORP oferece confiabilidade em uma ampla gama de soluções aquosas encontradas em dutos, tanques abertos ou lagoas.

Principais características

  • Maior vida útil do sensor de pH/sensor de ORP e proteção contra íons tóxicos usando uma referência de junção dupla
  • Desempenho aprimorado e maior vida útil com vidro resistente a rachaduras
  • Resistência química máxima fornecida por um corpo de sulfeto de polifenileno
  • Opera em temperaturas abaixo de zero até -10 °C (14 °F)
  • Base de solução integrada para diagnóstico avançado
  • O corpo do sensor pH/ORP é composto de uma construção de peça única com roscas de processo voltadas para frente e para trás
  • Conexões de processo MNPT de ¾" e 1" para atender a uma variedade de requisitos de instalação de aplicações
  • SMART habilitado para medições de pH