Fallback image
Rosemount 396A Anti-Coating pH Sensor

Sensor de pH anti-incrustação Rosemount™ 396A

Reliable, low‑maintenance pH/ORP measurement with robust anti‑coating performance and fast digital plug‑and‑play integration.

O sensor de pH/ORP Rosemount 396A apresenta uma tecnologia de referência anti-incrustação com uma via de referência helicoidal que é projetada de forma robusta para minimizar a manutenção do sensor e atender a uma série de requisitos difíceis de aplicação. Este sensor de pH é compatível com o transmissor Rosemont 1058 e é ideal para uso em aplicações sujas, abrasivas, com incrustações e com alto teor de sólidos.

Principais características

  • A conexão digital plug-and-play permite uma instalação fácil e rápida.
  • Apresenta diagnósticos avançados com indicadores de integridade preditivos do sensor com pontas de resolução de problemas embutidas.
  • Design robusto do sensor para maximizar a vida útil do sensor.
  • A tecnologia de referência anti-incrustação garante um sinal de pH/ORP constante mesmo quando o sensor é revestido.
  • Possui roscas de processo dianteiras e traseiras de 3/4 pol. e 1 pol. NPT e é oferecido com uma variedade de opções de conexão do sensor para atender a várias necessidades de instalação.