Fallback image
Rosemount 396P and 396PVP pH/ORP sensor

Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP

pH/ORP Sensor with integral cable is designed for harsh applications like lime slurry treatment and pigment/dye use.

O Rosemount 396P sensor de pH/ORP, com cabo integral, foi desenvolvido especificamente para uma vida útil prolongada em aplicações severas, sujas e abrasivas, como tratamento de resíduos de pasta calcária, tanque de máquina de papel e aplicações de pigmento/corantes, em que há grandes quantidades de partículas sólidas suspensas. O sensor de pH/ORP possui uma junção de referência de área grande TUpH resistente a revestimento e uma construção de corpo de polipropileno resistente para máxima resistência química.

Principais características

  • A manutenção mínima do sensor de pH/ORP deve-se à tecnologia da junção de referência TUpH que garante um sinal de pH estável quando o sensor está revestido
  • Vida útil máxima do sensor de pH/ORP devido ao caminho de referência helicoidal que impede o envenenamento de referência e o vidro resistente a rachaduras
  • SMART habilitado para medições de pH