Fallback image
Rosemount 396P and 396PVP pH/ORP sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 396PVP

pH/ORP Sensor is designed for harsh applications like lime slurry and pigment use, featuring a coating-resistant TUpH junction and a rugged polypropylene body for maximum chemical resistance, ideal

O sensor de ph/sensor ORP Rosemount 396PVP foi desenvolvido especificamente para uma vida útil prolongada em aplicações severas, sujas e abrasivas como pasta calcária, tratamento de resíduos, tanque de máquina de papel e aplicações de pigmentos/corantes, em que há grandes quantidades de partículas sólidas suspensas. O sensor de pH/ORP possui uma junção de referência de área grande de TUpH resistente a revestimento e uma construção de corpo de polipropileno resistente para máxima resistência química.

Principais características

  • Manutenção mínima do sensor de pH/sensor de ORP devido à tecnologia de referência TUpH que garante um sinal de pH estável quando o sensor é revestido
  • Vida útil máxima do sensor de pH/ORP devido ao caminho de referência helicoidal que impede a contaminação da referência e o vidro resistente a rachaduras
  • SMART habilitado para medições de pH
  • Liberação rápida do cabo ao sensor proporcionada pela conexão de cabo Variopol