Fallback image
396R & 396RVP pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 396RVP

pH/ORP Sensor is designed for improved durability in harsh applications needing greater insertion depths. It's compatible with a 1-1/4 in. or 1-1/2 in.

O sensor de pH/ORP Rosemount 396RVP foi desenvolvido especificamente para a otimização da vida útil em aplicações severas e sujas em que o fornecimento de uma corrente de amostra separada é difícil e maiores profundidades de inserção são necessárias. Esse sensor de pH/ORP foi projetado para uso com uma válvula esférica de 1–1/4 ou 1–1/2 pol. para instalação de tomada de pressão.

Principais características

  • A manutenção mínima devido à tecnologia de referência robusta garante um sinal estável quando o sensor de pH/ORP está revestido
  • Design retrátil para uso com conjuntos de válvulas esféricas
  • As opções de montagem versáteis apresentam um comprimento de 21 pol. ou 3 pol. do sensor de tubo de titânio
  • O caminho de referência helicoidal dificulta a contaminação da referência e resulta em uma longa vida útil do sensor de pH/ORP
  • A opção de conexão de cabo Variopol (VP8), para liberação rápida entre o cabo e o sensor, elimina a torção do cabo
  • Desempenho aprimorado e maior vida útil do sensor de pH/ORP com vidro resistente a rachaduras