Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 396 & 396VP pH Sensor

Sensor de pH de submersão/inserção Rosemount™ 396VP

The Rosemount 396VP pH Sensor is ideal for harsh, dirty, and abrasive applications with many suspended solids.

O sensor de pH Rosemount 396VP é ideal para fazer a medição de pH em aplicações adversas, abrasivas, com sujeiras e com grandes quantidades de sólidos suspensos. O design robusto do sensor e a avançada tecnologia de referência proporcionam medições de pH confiáveis em uma ampla variedade das mais difíceis aplicações.

Principais características

  • SMART habilitado para eliminar a calibração em campo
  • A liberação rápida do cabo para o sensor, fornecida pelo conector impermeável VP8, elimina torções do cabo
  • A avançada tecnologia de referência gera pouca necessidade de manutenção do sensor, o que ajuda a garantir um sinal de pH estável quando o sensor está revestido
  • Vida útil máxima do sensor de pH devido ao caminho de referência helicoidal que impede a contaminação da referência
  • As formulações de pH de vidro ACCUGLASS® aprovadas em campo reduzem as rachaduras do vidro, resultando em um melhor desempenho e uma vida útil prolongada do sensor de pH
  • Fornece diagnósticos avançados do sensor para sinais de pH e referência quando usados com transmissores Rosemount
  • Especificações de pressão máxima de 150 psig (1.135 kPa [abs]) a 100 °C (212 °F)