Fallback image
Rosemount 397 pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 397 e kit Quik-Loc

pH/ORP Sensor provides high-performance in solutions with suspended solids.

O sensor de pH/ORP Rosemount 397 oferece alto desempenho em medições de pH e ORP em soluções aquosas com altos níveis de partículas sólidas em suspensão. O sensor de pH/ORP apresenta uma junção de referência em polipropileno com maior área para máxima resistência em processos de revestimento geralmente encontrados em aplicações severas, sujas e de alta concentração de sólidos. Além disso, o caminho de referência helicoidal secundário serve como proteção adicional contra íons tóxicos. O sensor de pH/ORP Rosemount 397 é especificamente projetado para uso com o kit Quik-Loc e está disponível apenas sem pré-amplificador integral.

Principais características

  • Alto desempenho em soluções de processo com alto conteúdo de sólidos
  • Maior vida útil do sensor de pH/ORP e manutenção reduzida devido à junção de referência de polipropileno e via de referência helicoidal
  • Vidro resistente a rachaduras
  • O kit Quik-Loc consiste em um adaptador e um acoplador, permitindo que o sensor de pH/ORP Rosemount 397 se encaixe no acoplador MNPT de 1 polegada para desconexão rápida sem torção do cabo do sensor
  • O sensor de pH/ORP é alojado em um corpo de polipropileno de alta resistência química e completamente selado com EP (etileno-propileno) para eliminar a intrusão do processo.