Fallback image
Fallback image

Vídeos

398 & 398VP pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 398

pH/ORP Sensor features a chemical-resistant Tefzel and titanium construction, ideal for harsh liquids.

O sensor de pH/ORP Rosemount 398, com cabo integral, apresenta uma construção de Tefzel™ e titânio resistente a produtos químicos. O sensor de pH/ORP é ideal para medir o pH em líquidos de processo agressivos e pode ser usado para medir níveis de PH em separadores de água ácida, torres de branqueamento de polpa de papel que utilizem dióxido de cloro e fluxos de processo que contenham uma variedade de solventes orgânicos.

Principais características

  • O sensor de pH/ORP tem resistência química superior e pode suportar aplicações que contenham dióxido de cloro e uma ampla variedade de solventes orgânicos e agentes oxidantes
  • A manutenção mínimo devida à tecnologia da junção de referência garante uma vida mais longa do sensor de pH/ORP em processos de revestimento, incrustação e intoxicação
  • A vida útil máxima do sensor de pH/ORP devido ao caminho de referência helicoidal que a contaminação da referência