Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 398R & 398RVP pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP retrátil Rosemount™ 398R

pH/ORP Sensor features a chemical-resistant design with Tefzel, titanium, and a robust reference junction.

O sensor de pH/ORP Rosemount 398RVP apresenta construção resistente a produtos químicos em Tefzel™, titânio e uma junção de referência robusta. O sensor de pH/ORP é ideal para medir o pH em líquidos de processo agressivos, como separadores de água ácida, torres de branqueamento de polpa de papel que utilizem dióxido de cloro e fluxos de processo que contenham uma variedade de solventes orgânicos

Principais características

  • A resistência química superior permite que o sensor de pH/ORP suporte aplicações que contenham dióxido de cloro e uma ampla variedade de solventes orgânicos e agentes oxidantes
  • A manutenção mínima devido à tecnologia de referência robusta ajuda a garantir uma medição de pH/ORP precisa mesmo em processos de revestimento, incrustação e intoxicação
  • O caminho de referência helicoidal dificulta a contaminação da referência e rachaduras no vidro resistente resultando em uma longa vida útil do sensor de pH/ORP