Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 398R & 398RVP pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP retrátil Rosemount™ 398RVP

pH/ORP Sensor with integral cable features Tefzel, titanium, and a robust reference junction for chemical resistance.

O sensor de pH/ORP Rosemount 398R, com cabo integral, apresenta uma construção de Tefzel™, titânio resistente a produtos químicos e junção de referência robusta. O sensor de pH/ORP é ideal para medir o pH em líquidos de processo agressivos, como separadores de água ácida, torres de branqueamento de polpa de papel que utilizem dióxido de cloro e fluxos de processo que contenham uma variedade de solventes orgânicos.

Principais características

  • A resistência química superior permite que o sensor de pH/ORP suporte aplicações que contenham dióxido de cloro e uma ampla variedade de solventes orgânicos e agentes oxidantes
  • A manutenção mínima devido à tecnologia de referência robusta ajuda a garantir uma longa vida do sensor de pH/ORP em processos de revestimento, incrustação e intoxicação
  • O caminho de referência helicoidal dificulta a contaminação da referência e resulta em uma longa vida útil do sensor de pH/ORP
  • A opção de conexão de cabo Variopol (VP8), para liberação rápida entre o cabo e o sensor, elimina a torção do cabo.