Fallback image
Fallback image

Vídeos

398 & 398VP pH/ORP Sensor

Rosemount™ 398VP Sensor de pH/ORP

pH/ORP Sensor has a chemical-resistant Tefzel and titanium construction, perfect for harsh process liquids.

O sensor de pH/ORP Rosemount 398VP apresenta uma construção de Tefzel™ e titânio resistente a produtos químicos. O sensor de pH/ORP é ideal para medir o pH em líquidos de processo agressivos e pode ser usado para medir níveis de PH em separadores de água ácida, torres de branqueamento de polpa de papel que utilizem dióxido de cloro e fluxos de processo que contenham uma variedade de solventes orgânicos.

Principais características

  • O sensor de pH/ORP tem resistência química superior e pode suportar aplicações que contenham dióxido de cloro e uma ampla variedade de solventes orgânicos e agentes oxidantes
  • A manutenção mínimo devido à tecnologia da junção de referência garante uma vida mais longa do sensor de pH/ORP em processos de revestimento, incrustação e intoxicação
  • A vida útil máxima do sensor de pH/ORP devido ao caminho de referência helicoidal que impede o envenenamento de referência
  • A opção de conexão de cabo Variopol (VP8), para liberação rápida entre o cabo e o sensor, elimina a torção do cabo