Fallback image
rosemount 3d39491g

Posicionador de potência tipo propulsão 4x5  Hagan

High‑accuracy industrial thrust actuator delivering precise control, fast response, and reliable performance for combustion, damper, and process automation systems.

Os posicionadores de potência da Rosemount Analytical são fabricados em cilindros em tamanhos de 2 ½ a 8 polegadas de diâmetro com curso de 5 a 14 polegadas. Estão disponíveis em modelos de propulsão e torque para montagem em parede, pino giratório ou piso e acompanham acessórios, tais como chaves de fim de curso, transmissores de posição, invólucros aquecidos, trava contra falha de ar e cames caracterizadas que realizam movimento de saída que é uma função do sinal de entrada.

Principais características

  • Montagem em pino giratório
  • Tampa contra pó e aquecedor interno
  • Chaves de fim de curso e transmissores de posição
  • Fornecimento de ar de energia
  • Sistema interno de bloqueio de ar
  • Precisão
  • Confiabilidade
  • Manutenção simples devido à construção resistente da estrutura
  • Torque e potência eficientes com custo mínimo
  • Resposta rápida a pequenas alterações no sinal de entrada devido ao alto ganho interno