Fallback image
Rosemount™ 400 Contacting Conductivity Sensor

Rosemount™ 400 Sensor de condutividade de contato

The Rosemount 400 Contacting Conductivity Sensor, with integral cable, measures electrolytic conductivity in applications from high purity water to clean cooling water.

O sensor de condutividade de contato Rosemount 400, com cabo integrado, mede com precisão a condutividade eletrolítica em uma ampla gama de aplicações, desde água de alta pureza até água de resfriamento limpa. O sensor de condutividade Rosemount 400 é ideal para uso em líquidos limpos e não corrosivos com menos de 20.000 µS/cm.

Principais características

  • A constante de célula medida de fábrica garante precisão imediata e sem necessidade de calibração inicial
  • Disponível em constantes de célula de 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Sensor de condutividade projetado para inserção de parafuso direto no conjunto de tubos do processo usando um encaixe MNPT de 3/4 de polegada voltado para a frente
  • Como alternativa, pode ser usado com um tubo em T ou célula de vazão em instalação de fluxo lateral
  • O O-ring de EPDM veda as partes internas do sensor de condutividade da entrada de líquido do processo
  • O o-ring de EPDM veda as partes internas do sensor de condutividade do líquido do processo