Fallback image
Rosemount™ 402 Retractable Contacting Conductivity Sensor

Sensor de condutividade de contato retrátil Rosemount™ 402

Retractable Conductivity Sensor offers accurate electrolytic conductivity measurement for applications ranging from high purity to clean cooling water, ideal for clean, non-corrosive liquids with

O sensor de condutividade de contato retrátil Rosemount 402, com cabo integrado, fornece medição precisa da condutividade eletrolítica em uma ampla gama de aplicações, desde água de alta pureza até água de resfriamento limpa. O sensor de condutividade Rosemount 402 é ideal para uso em líquidos limpos e não corrosivos com menos de 20.000 µS/cm.

Principais características

  • O sensor de condutividade é projetado para ser retraído por meio de um conjunto de válvulas esféricas de 1¼ pol. (vendido separadamente)
  • O sensor de condutividade pode ser removido do conjunto de tubos de processo sem a necessidade de desligar ou drenar a linha
  • O design retrátil permite que o sensor de condutividade seja removido do conjunto de tubos de processo sem desligar e drenar a linha
  • Sem necessidade de calibração inicial; a constante de célula medida de fábrica garante precisão imediata
  • Constantes de célula selecionáveis de 0,01, 0,1 e 1,0 / cm cobrem uma ampla faixa de condutividade