Fallback image
Rosemount™ 402VP Retractable Contacting Conductivity Sensor

Sensor de condutividade de contato retrátil Rosemount™ 402VP

The Rosemount 402VP Retractable Conductivity Sensor accurately measures electrolytic conductivity in applications from high purity to clean cooling water.

O sensor de condutividade de contato retrátil Rosemount 402VP fornece medição precisa da condutividade eletrolítica em uma ampla gama de aplicações, desde água de alta pureza até água de resfriamento limpa. Este sensor de condutividade é ideal para uso em líquidos limpos e não corrosivos com menos de 20.000 µS/cm.

Principais características

  • O sensor de condutividade é projetado para ser retraído por meio de um conjunto de válvulas esféricas de 1¼ pol. (vendido separadamente)
  • O sensor de condutividade pode ser removido do conjunto de tubos de processo sem a necessidade de desligar ou drenar a linha
  • O design retrátil permite que o sensor de condutividade seja removido do conjunto de tubos de processo sem desligar e drenar a linha
  • Sem necessidade de calibração inicial; a constante de célula medida de fábrica garante precisão imediata
  • Constantes de célula selecionáveis de 0,01, 0,1 e 1,0 / cm cobrem uma ampla faixa de condutividade
  • Encaixes Variopol (VP6) de desconexão rápida