Fallback image
rosemount 404 conductivity sensor

Sensores de condutividade de baixa vazão Rosemount™ 404

The Rosemount 404 Low Flow Conductivity Sensor measures conductivity in clean water, combining the sensor and flow cell in one package.

O sensor de condutividade de baixa vazão Rosemount 404 foi planejado para medir a condutividade em água limpa. O sensor de condutividade e a célula de fluxo estão combinados em um único pacote. Um pequeno volume de contenção da célula de vazão permite uma resposta rápida para mudanças repentinas na condutividade e na temperatura.

Principais características

  • Célula de vazão e sensor de condutividade combinados em um único corpo
  • Resposta rápida a alterações de condutividade e temperatura
  • Sem necessidade de calibração inicial: a constante de célula medida de fábrica garante precisão imediata
  • Constantes de célula selecionáveis de 0,01, 0,10/cm
  • O O-ring de EPDM veda as peças internas do sensor de condutividade contra a entrada de líquido do processo