Fallback image
rosemount 405 conditioning orifice plate primary element

Rosemount™ 405C Elemento primário da placa de orifício de condicionamento compacta

The Rosemount 405C Compact Conditioning Orifice Plate features a proprietary 4-hole design for accurate flow in disturbed conditions.

O Rosemount 405C Elemento primário da placa de orifício condicionadora compacta apresenta um design patenteado de quatro orifícios que permite uma medição precisa em condições de vazão turbulenta. Diferente das placas tradicionais, esta placa de orifício condicionadora reduz os trechos retos de tubo, sendo necessários apenas dois diâmetros de tubo (2D) à montante e à jusante da placa, fornecendo uma solução de medição flexível e confiável. Esta placa de orifício é compacta, fácil de instalar e apresenta um mecanismo de autocentralização para obter a precisão ideal.

Principais características

  • Com o design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos.
  • Essa placa de orifício inovadora requer apenas 2D com caudal descendente e caudal ascendente para reduzir os trechos retos do tubo.
  • Não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação para uma instalação econômica.
  • Oferece o recurso de montagem direta para facilidade de instalação.
  • Os mecanismos de centralização automática simplificam a instalação e garantem a exatidão ideal da medição de vazão.