Fallback image
Rosemount™ 4051SFC Compact Orifice Flow Meter

Rosemount™ 4051SFC Medidor de vazão com orifício compacto

O Rosemount 4051SFC Medidor de vazão oferece medição da vazão precisa com orifício compacto ou placas de de 4 orifícios, suporta linhas de até 12 pol., oferece garantia e estabilidade de 20 anos, conectividade Bluetooth® e diagnóstico avançado.

O Rosemount 4051SFC Medidor de vazão com orifício compacto é projetado com uma placa de orifício compacta ou uma placa de condicionamento patenteada de 4 orifícios. Este medidor de vazão fornece medições para controle em malha fechada, monitoramento de uso geral e aplicações de transferência de custódia e está disponível em tamanhos de tubulação de até 12 pol. (300 mm). Com uma garantia de 20 anos líder do setor e estabilidade de 20 anos, o Rosemount 4051SFC Medidor de vazão com orifício compacto foi projetado para suportar processos difíceis e ambientes adversos. A conectividade Bluetooth<sup>®</sup> permite simplificar a configuração e a manutenção ao mesmo tempo que aumenta a segurança pessoal ao ajudar a evitar áreas classificadas. O diagnóstico avançado integrado oferece mais insights e ajuda a manter você informado antes que as operações sejam impactadas.

Principais características

  • Placa de orifício compacta disponível em 0,5–12 pol. Tamanhos da linha de (15–300 mm) para flexibilidade de aplicação
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para instalar assim que saem da caixa, para uma instalação rápida
  • A tecnologia do medidor de vazão elimina penetrações em tubos desnecessárias para uma solução integrada e sem complicações
  • O elemento primário inclui mecanismo de autocentralização opcional para simplificar a instalação
  • Conectividade Bluetooth® para simplificar a configuração e a manutenção e aumentar a segurança do pessoal
  • O mostrador gráfico com luz de fundo é maior, mais fácil de ler e está disponível em sete idiomas